- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
- E11799
Монтажен адаптер за цилиндрични / интегрирани профилни цилиндри
E11799
ADAPT TIE ROD/PROFILE/CYL
Монтажен адаптер за цилиндрични / интегрирани профилни цилиндри
E11799
ADAPT TIE ROD/PROFILE/CYL
- За адаптиране на датчици за цилиндри към цилиндри за съединителни щанги
- Здрава метална конструкция за употреба при тежките условия на промишлената среда
- Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
- Защитена позиция на датчика в адаптера
- Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове MKT |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 22 |
---|---|
Размери [mm] | 25,9 x 25 x 34,2 |
Материал | Адаптер: алуминий; винт: неръждаема стомана |
Диапазон на захващане [mm] | 9...15 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|