- Продукти
- E11773
Разделителна кутия
E11773
ProcessLine SB V4A 5m
Разделителна кутия
E11773
ProcessLine SB V4A 5m
- Специално за употреба в мокри зони на хранителната промишленост и тази за напитки
- Хигиенична конструкция без ъгли и ръбове
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и грешка
- Голям брой слотове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 6 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -5...70 |
---|---|
Защита | IP 69K; (За да се гарантира степента на защита, неизползваните гнезда трябва да бъдат покрити с предоставените защитни капачки.; Усилие на затягане: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
Механични данни
Размери [mm] | Ø 137,3 / L = 72 |
---|---|
Материал | резбована букса: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Светодиод-Fenster: PC; O-пръстен: EPDM; Предпазна капачка: PP |
Формиран корпусен материал | неръждаема стомана |
Брой разпределителни кутии за портове | 8 |
Вид на конектора | M12 |
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
Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - прорез
Връзка | Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
---|