Монтажна скоба
E11772
MOUNTING CLAMP D3 C60MM
Монтажна скоба
E11772
MOUNTING CLAMP D3 C60MM
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Надеждно фиксиране чрез захващане с два винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 6,2 |
---|---|
Размери [mm] | 14,2 x 20 x 10 |
Вътрешен диаметър [mm] | 3 |
Материал | PC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|