Свързващ кабел с конектор
E11746
ADOAK190MSS0010H19
Свързващ кабел с конектор
E11746
ADOAK190MSS0010H19
- Надеждно свързване на контролери и диалогови модули
- Широк работен температурен диапазон
- Подходящи за употреба в мобилни машини
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген; Заварачни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 8 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 2239 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 51 x 26 x 70 | ||||||||
Материал | PUR черен | ||||||||
Формиран корпусен материал | PUR | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Усилие на затягане [Nm] | 2 | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M23, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|