- Продукти
- E11731
Разделителна кутия
E11731
ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS
Разделителна кутия
E11731
ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EBC007 Сравнение на изделия: E11731 / EBC007 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -15...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 28 x 60 x 125 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Брой разпределителни кутии за портове | 6 |
Вид на конектора | M12 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Връзка
Връзка | Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|
Електрическо свързване - прорез
Конектор: 6 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |