You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. E11717

Разделителна кутия

E11717

ZDO4H050MSS0005H07

Разделителна кутия

E11717

ZDO4H050MSS0005H07

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EBC013 Сравнение на изделия: E11717 / EBC013 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 60 AC / < 75 DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] 4
Макс. токово натоварване общо [A] 12
Условия на работа
Околна температура [°C] -15...80
Защита IP 67
Механични данни
Размери [mm] 18 x 54 x 82
Материал TPU
Формиран корпусен материал TPU
Брой разпределителни кутии за портове 4
Вид на конектора M12
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - прорез
Връзка Конектор: 4 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm