- Продукти
- E11716
Свързващи конектори
E11716
SSTGH050VASFPKG
Свързващи конектори
E11716
SSTGH050VASFPKG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11859 Сравнение на изделия: E11716 / E11859 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); Контакти: със златно покритие |
---|