Свързващ кабел с конектор
E11697
ADOAO140MSS0005B11
Свързващ кабел с конектор
E11697
ADOAO140MSS0005B11
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Надеждно предаване на сигнали от датчици
- Широк работен температурен диапазон
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 421,5 |
---|---|
Размери [mm] | 45 x 20 x 49 |
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, черен, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M16, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|