Т-образен разпределител
E11696
Y-splitter/STM12/2xUS
Т-образен разпределител
E11696
Y-splitter/STM12/2xUS
- За датчици за налягане с аналогов вход
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за налягане PNI |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 3 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 38 |
---|---|
Материал | PUR |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |