- Продукти
- E11690
Насипни кабели
E11690
Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF
Насипни кабели
E11690
Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -5...80 |
Механични данни
Тегло [g] | 5092,2 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 100 m, PUR, черен, Ø 6 mm; с висока гъвкавост; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ), PVC |