- Продукти
- E11687
Насипни кабели
E11687
Cable/ 50m/PPU/4x0,34qmm/OK
Насипни кабели
E11687
Cable/ 50m/PPU/4x0,34qmm/OK
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -20...80 |
Механични данни
Тегло [g] | 1698 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 50 m, PUR, черен, Ø 5,4 mm; 4 x 0,34 mm², PVC |