- Продукти
- E11659
Конектор за окабеляване
E11659
SDOAH042MSSFKPG
Конектор за окабеляване
E11659
SDOAH042MSSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Размери [mm] | 30 x 18 x 35 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|