- Продукти
- E11655
Джъмпер за клапан
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Джъмпер за клапан
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Защита срещу пренапрежение | да; (VDR) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
Материал | PP; FKM |
Формиран корпусен материал | PP / FPM |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x индустриален стандарт на клпаните тип В., под ъгъл; Формовано тяло: PP / FPM; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|