- Продукти
- E11646
Свързващ кабел с щекер
E11646
ASTGH040VAS0010E04
Свързващ кабел с щекер
E11646
ASTGH040VAS0010E04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 15 x 41,5 |
---|---|
Материал | PVC |
Формиран корпусен материал | PVC |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
---|