1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E11641

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

E11641

Свързващ кабел

VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Приложение
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...100
Защита IP 68; IP 69K
Механични данни
Материал PVC
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L) / неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,6 m, PVC, оранжев, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11641-00 — 01.10.2004 —