- Продукти
- E11607
Монтажна скоба
E11607
BEFESTIGUNGSSCHELLE D6,5MM
Монтажна скоба
E11607
BEFESTIGUNGSSCHELLE D6,5MM
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11771 Сравнение на изделия: E11607 / E11771 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Механични данни
Размери [mm] | 13 x 20 x 10 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 6,5 |
Материал | алуминий черен, анодизиран |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|