Свързващ кабел с щекер
E11599
ASTGH050MSA0005C02
Свързващ кабел с щекер
E11599
ASTGH050MSA0005C02
- Надеждна технология за свързване за участници в CAN
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
- Подходящи за употреба в мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|---|
Приложение | CAN bus |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...80 |
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Материал | PUR | ||||||||
Формиран корпусен материал | PUR | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 6,8 mm, ширмован; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|