Кабел с краен резистор на CAN шината
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
Кабел с краен резистор на CAN шината
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
- Надеждна технология за свързване за участници в CAN
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | CAN bus |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 7,7 |
---|---|
Размери [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Материал | TPU; уплътнение: FKM |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Усилие на затягане: ...0,6 Nm |
---|