Свързващ кабел
E11572
VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS
Свързващ кабел
E11572
VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS
- За определяне на параметрите на датчици за вибрации
- За надеждно предаване на данни и сигнали
- Свързване към компютър чрез гнездо Sub-D
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 50 |
Механични данни
Тегло [g] | 113,9 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 3 m, PVC, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x Sub D, прав; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|