- Продукти
- E11562
Y-сплитер
E11562
T SPLITTER M12/2XUS
Y-сплитер
E11562
T SPLITTER M12/2XUS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EBC113 Сравнение на изделия: E11562 / EBC113 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 34,8 |
---|---|
Материал | PUR |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|