Конектор за окабеляване
E11553
SDOGF040MSSFPKG
Конектор за окабеляване
E11553
SDOGF040MSSFPKG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 17,1 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
технология за конектор в изолацията: 0,14...0,38 mm²; Изолация на сърцевината: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Кабелна обвивка: Ø 3...5 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|