Свързващи конектори
E11551
SSTGF040MSSFPG
Свързващи конектори
E11551
SSTGF040MSSFPG
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Лесно свързване на кабели чрез технологията на изместване на изолацията
- Здрава метална версия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 14,9 |
---|---|
Размери [mm] | 12 x 12 x 35,5 |
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
технология за конектор в изолацията: 0,14...0,38 mm²; Изолация на сърцевината: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Кабелна обвивка: Ø 3...5 mm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|