- Продукти
- E11535
Конектор за окабеляване
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Конектор за окабеляване
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 25 |
---|---|
Размери [mm] | 35 x 20 x 30 |
Материал | PBT |
Формиран корпусен материал | PBT |
Материал на гайката | PA |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: PBT; Заключване: PA |
---|