Монтажна скоба
E11531
MOUNTING CLIP V4A D18 MM
Монтажна скоба
E11531
MOUNTING CLIP V4A D18 MM
- Надеждно закрепване на датчици без инструменти
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесна и бърза смяна
- Тип от неръждаема стомана за употреба в хигиенични зони
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | устройства за гладки тела Ø 18 mm |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 16,3 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 18 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
диаграми и графики
|