Монтажна скоба
E11530
MOUNTING CLIP V4A D12 MM
Монтажна скоба
E11530
MOUNTING CLIP V4A D12 MM
- Надеждно закрепване на датчици без инструменти
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесна и бърза смяна
- Тип от неръждаема стомана за употреба в хигиенични зони
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | устройства за гладки тела Ø 12 mm |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 14,7 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 12 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
диаграми и графики
|