Монтажна втулка с краен ограничител
E11514
FIXING/M18/MODUL/FE/END STOP
Монтажна втулка с краен ограничител
E11514
FIXING/M18/MODUL/FE/END STOP
- Краен ограничител за определена позиция на монтаж
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесна и бърза смяна без пренастройка
- Надеждна защита срещу повреждане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Дата на прекратяване: 09/30/2024
Дата на прекратяване: 09/30/2024
Алтернативни артикули: E12739 Сравнение на изделия: E11514 / E12739 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | с твърда опора |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 61 |
---|---|
Инструкция за инсталация | Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж) |
Размери [mm] | M22 x 1 |
Означение на резбата | M22 x 1 |
Вътрешен диаметър [mm] | 18 |
Материал | стомана (1.0711 / 9 S20) поцинкован; Гайки: стомана поцинкован |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|