- Продукти
- E11465
Свързващ кабел
E11465
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
Свързващ кабел
E11465
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EVC024 Сравнение на изделия: E11465 / EVC024 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Материал | PUR |
---|---|
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |