Джъмпер за клапан
E11435
VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS
Джъмпер за клапан
E11435
VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS
- Надеждно свързване на клапани на мястото на работа
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Ясно видим светодиод за индициране на състоянието на превключване
- С вградена защитна схема
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Защита срещу пренапрежение | да; (VDR) |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 267,3 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип B индустриален стандарт, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: месинг с никелирано покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |