преходен щекер
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
преходен щекер
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
- Лесно за употреба оборудване за разпределители и корпуси с връзки за конектори
- Лесен и бърз монтаж в стената на контейнера
- Здрава метална версия
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 125 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 27,3 |
---|---|
Размери [mm] | 18 x 18 x 19 |
Монтажна резба | M20 |
Материал | месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: ...0,6 Nm; резба M20 Усилие на затягане: ...2 Nm |
---|