Монтажна скоба
E11294
MOUNTING CLAMP D6,5MM
Монтажна скоба
E11294
MOUNTING CLAMP D6,5MM
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Надеждно закрепване чрез захващане само с един винт
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за тип Ø 6,5 mm |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 11,7 |
---|---|
Размери [mm] | 15 x 20 x 16 |
Вътрешен диаметър [mm] | 6,5 |
Материал | легиран алуминий |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|