- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Монтажни основи / долни части на модула
- E11290
Монтажна основа
E11290
MOUNTING BASE M20 IDE/KDE
Монтажна основа
E11290
MOUNTING BASE M20 IDE/KDE
- Осигурява определена позиция на монтаж
- За монтиране на правоъгълни датчици
- Лесна и бърза смяна без пренастройка
- Надеждна защита срещу повреждане
- Бърз и лесен монтаж върху повърхности
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 65,2 |
---|---|
Размери [mm] | 80 x 105 x 16 |
Материал | PPE |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|