Свързващ кабел
E11274
VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS
Свързващ кабел
E11274
VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS
- За свързване на датчици с байонетен куплунг
- За връзка с програмиращи устройства
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген |
---|---|
Дизайн | за комуникация с програмния блок PP2000 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,6...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67; (Свързващ кабел с конектор: IP 67 / IP 69K) |
Механични данни
Тегло [g] | 131 |
---|---|
Формиран корпусен материал | PA / Hytrel G-4774 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x байонет, под ъгъл; Формовано тяло: Hytrel G-4774 |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA |
---|