Свързващ кабел с конектор
E11273
ADOGR040PLS0002H
Свързващ кабел с конектор
E11273
ADOGR040PLS0002H
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,6...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 106,5 |
---|---|
Размери [mm] | 30 x 30 x 68 |
Материал | Hytrel G-4774 |
Формиран корпусен материал | Hytrel G-4774 |
Материал на гайката | Hytrel G-4774 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен; 4 x 0,5 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x байонет, прав; Формовано тяло: Hytrel G-4774; Заключване: Hytrel G-4774 |
---|