Кабелно уплътнение
E11270
CABLE GLAND M20
Кабелно уплътнение
E11270
CABLE GLAND M20
- Постоянно, надеждно уплътняване на съединителни кабели
- Висока надеждност при работа, благодарение на надеждното намаляване на усилията
- Защита срещу проникване на влага и замърсявания
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 6,9 |
---|---|
Размери [mm] | 23 x 21 x 16 |
Означение на резбата | M20 x 1,5 |
Материал | корпус: PA черен; уплътнение: CR |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|