Конектор за окабеляване
E11252
SDOAH040VASFKPG
Конектор за окабеляване
E11252
SDOAH040VASFKPG
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Широк работен температурен диапазон
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Безопасно свързване на кабела с винтови клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 28,2 |
---|---|
Размери [mm] | 39 x 19 x 31 |
Материал | PBT |
Формиран корпусен материал | PBT |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие |
---|