Свързващ кабел с конектор
E11246
ADOGB050PLS0005E05
Свързващ кабел с конектор
E11246
ADOGB050PLS0005E05
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 498,2 |
---|---|
Размери [mm] | 24 x 24 x 50 |
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | TPU |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: TPU |
---|