- Продукти
- E11238
Джъмпер за клапан
E11238
AVDAA031--S0020A03
Джъмпер за клапан
E11238
AVDAA031--S0020A03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Защита срещу пренапрежение | да; (VDR) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | PUR |
---|---|
Формиран корпусен материал | PUR |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 20 m, PVC, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PUR |
---|