Свързващ кабел
E11229
VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS
Свързващ кабел
E11229
VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11230 Сравнение на изделия: E11229 / E11230 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Материал | PUR |
---|---|
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |