Y свързващ кабел
E11228
YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS
Y свързващ кабел
E11228
YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS
- За безопасни електрически връзки
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 63 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор A
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|
Електрическо свързване - щекер B
Кабел: 0,15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm² | |
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |
Електрическо свързване - щекер C
Кабел: 0,15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm² | |
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |