- Продукти
- E11217
Разделителна кутия
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
Разделителна кутия
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 2 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 6 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Материал | PBT-GF20; месинг с никелово покритие | ||||||||
Формиран корпусен материал | PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие | ||||||||
Брой разпределителни кутии за портове | 8 | ||||||||
Вид на конектора | M8 | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, черен, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - прорез
Връзка | Конектор: 8 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|