- Продукти
- E11216
Разделителна кутия
E11216
ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS
Разделителна кутия
E11216
ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EBC050 Сравнение на изделия: E11216 / EBC050 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 2 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 6 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 81,6 |
---|---|
Материал | PBT-GF20; месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие |
Брой разпределителни кутии за портове | 4 |
Вид на конектора | M8 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Връзка
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|
Електрическо свързване - прорез
Конектор: 4 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |