- Продукти
- E11195
Кабелен адаптер
E11195
EDOGH080MSS00,5E08
Кабелен адаптер
E11195
EDOGH080MSS00,5E08
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11601 Сравнение на изделия: E11195 / E11601 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Монтажна резба | PG 9 |
---|---|
Материал | месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие |
---|