- Продукти
- E11189
Свързващ кабел с конектор
E11189
ADOGG040--S0005A03
Свързващ кабел с конектор
E11189
ADOGG040--S0005A03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Размери [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU |
---|