- Продукти
- E11186
Джъмпер за клапан
E11186
VVSAB031--S0005H03STGH030MSS
Джъмпер за клапан
E11186
VVSAB031--S0005H03STGH030MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Защита срещу пренапрежение | да; (VDR) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | TPU |
---|---|
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен; 3 x 0,5 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип B индустриален стандарт, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |