- Продукти
- E11166
Монтажна втулка с краен ограничител
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Монтажна втулка с краен ограничител
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | с назъбена гайка, с твърда опора |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,08 |
---|---|
Инструкция за инсталация | Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж) |
Размери [mm] | M22 x 1 |
Означение на резбата | M22 x 1 |
Вътрешен диаметър [mm] | 18 |
Материал | месинг с бронзово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|