- Продукти
- E11158
Свързващи конектори
E11158
SSTGF030ZDSFKPK
Свързващи конектори
E11158
SSTGF030ZDSFKPK
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | ZnAl / Ni |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
технология за конектор в изолацията: 0,14...0,34 mm²; Изолация на сърцевината: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Кабелна обвивка: Ø 4...5 mm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: ZnAl / Ni |
---|