- Продукти
- E11129
Свързващ кабел с конектор
E11129
ADOAF030MSS0005X03
Свързващ кабел с конектор
E11129
ADOAF030MSS0005X03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11239 Сравнение на изделия: E11129 / E11239 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | PBT; PA |
---|---|
Формиран корпусен материал | PBT / PA |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT / PA; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|