Свързващ кабел с конектор
E11076
ADOGB050MSS0002E05
Свързващ кабел с конектор
E11076
ADOGB050MSS0002E05
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -5...80 |
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 137,7 |
---|---|
Размери [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | цинкова отливка |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PVC, черен; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка |
---|