Конектор за окабеляване
E11043
SDOAL070PLSFKPG
Конектор за окабеляване
E11043
SDOAL070PLSFKPG
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Широк работен температурен диапазон
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Безопасно свързване на кабела с винтови клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 43,7 |
---|---|
Размери [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Материал | PBT |
Формиран корпусен материал | PBT |
Материал на гайката | PA |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x Rd24, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заключване: PA; Контакти: със златно покритие |
---|