- Продукти
- E11038
Свързващ кабел
E11038
VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS
Свързващ кабел
E11038
VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Механични данни
Материал | PVC |
---|---|
Формиран корпусен материал | PVC |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 20 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |